Articol 75

ADP
d1
l
SW
l2
d3
l3
E 1220/ 2 x 6
M 2
6
1.3 / 1.5
4.8
4
1.2
E 1220/ 2 x 8
M 2
8
1.3 / 1.5
6.8
4
1.2
E 1220/ 2 x 10
M 2
10
1.3 / 1.5
8.8
4
1.2
E 1220/ 2 x 12
M 2
12
1.3 / 1.5
10.8
4
1.2
E 1220/ 2 x 14
M 2
14
1.3 / 1.5
12.8
4
1.2
E 1220/ 2 x 16
M 2
16
1.3 / 1.5
14.8
4
1.2
E 1220/ 2,5 x 6
M 2.5
6
1.5
4.5
5
1.5
E 1220/ 2,5 x 8
M 2.5
8
1.5
6.5
5
1.5
E 1220/ 2,5 x 10
M 2.5
10
1.5
8.5
5
1.5
E 1220/ 2,5 x 12
M 2.5
12
1.5
10.5
5
1.5
E 1220/ 2,5 x 16
M 2.5
16
1.5
14.5
5
1.5
E 1220/ 3 x 6
M 3
6
2
4.3
6
1.7
E 1220/ 3 x 8
M 3
8
2
6.3
6
1.7
E 1220/ 3 x 10
M 3
10
2
8.3
6
1.7
E 1220/ 3 x 12
M 3
12
2
10.3
6
1.7
E 1220/ 3 x 16
M 3
16
2
14.3
6
1.7
E 1220/ 3 x 18
M 3
18
2
16.3
6
1.7
E 1220/ 3 x 20
M 3
20
2
18.3
6
1.7
E 1220/ 4 x 6
M 4
6
2.5
3.7
8
2.3
E 1220/ 4 x 8
M 4
8
2.5
5.7
8
2.3
E 1220/ 4 x 10
M 4
10
2.5
7.7
8
2.3
E 1220/ 4 x 12
M 4
12
2.5
9.7
8
2.3
E 1220/ 4 x 16
M 4
16
2.5
13.7
8
2.3
E 1220/ 4 x 20
M 4
20
2.5
17.7
8
2.3
E 1220/ 4 x 25
M 4
25
2.5
22.7
8
2.3
E 1220/ 5 x 6
M 5
6
3
3.2
10
2.8
E 1220/ 5 x 8
M 5
8
3
5.2
10
2.8
E 1220/ 5 x 10
M 5
10
3
7.2
10
2.8
E 1220/ 5 x 12
M 5
12
3
9.2
10
2.8
E 1220/ 5 x 14
M 5
14
3
10.9
10
2.8

Detalii

Descriere produs

  • DIN 7991

Material

  • 10.9
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.