E 1403
Placă izolatoare găurită, plăci F transversale cu locaş pentru inel de centrare
Articol 9
| |
ADP
|
b
|
l
|
l1
|
b2
|
b1
|
Lățime - Lungime
|
Tip placă F transversală
|
M
|
s
|
d1
|
d2
|
b3
|
l3
|
d4
|
Ax: Număr de găuri pentru șuruburi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1403/206 196/164/ 60/124
|
|
206
|
196
|
164
|
60
|
124
|
156 196
|
F010
|
M4
|
6
|
20
|
19
|
174
|
164
|
90
|
4
|
|
E 1403/196 296/206/ 86/156
|
|
196
|
296
|
206
|
86
|
156
|
196 246
|
F020
|
M4
|
6
|
26
|
19
|
164
|
264
|
90
|
4
|
|
E 1403/216 296/256/106/176
|
|
216
|
296
|
256
|
106
|
176
|
216 296
|
F040
|
M4
|
6
|
26
|
19
|
138
|
256
|
90
|
4
|
|
E 1403/296 296/248/120/198
|
|
296
|
296
|
248
|
120
|
198
|
246 296
|
F010
|
M4
|
8
|
30
|
21
|
132
|
264
|
90
|
6
|
|
E 1403/246 396/248/120/198
|
|
246
|
396
|
248
|
120
|
198
|
246 296
|
F020
|
M4
|
6
|
30
|
21
|
214
|
364
|
90
|
4
|
|
E 1403/246 446/298/120/198
|
|
246
|
446
|
298
|
120
|
198
|
246 346
|
F020
|
M4
|
6
|
30
|
21
|
214
|
414
|
90
|
4
|
|
E 1403/396 446/374/180/274
|
|
396
|
446
|
374
|
180
|
274
|
346 446
|
F010
|
M5
|
8
|
42
|
27
|
178
|
406
|
90
|
6
|
|
E 1403/396 596/374/230/324
|
|
396
|
596
|
374
|
230
|
324
|
396 446
|
F020
|
M5
|
8
|
42
|
27
|
178
|
556
|
90
|
6
|
|
E 1403/396 596/424/230/324
|
|
396
|
596
|
424
|
230
|
324
|
396 496
|
F020
|
M5
|
8
|
42
|
27
|
178
|
556
|
90
|
6
|
Detalii
Descriere produs
- Montare simplă, fără prelucrare ulterioară
- Conductivitate termică (λ): 0,18 W/mK
- Rezistență la presiune: 330 N/mm²
- Temperatură maximă: 210 °C
Avantaje
- Găurile permit demontarea matriței fără îndepărtarea plăcilor izolatoare
- Găuri de sistem pentru demontarea bucșei de centrare pe partea aruncătorului
- Precizie maximă prin paralelism de 0,02 mm
- Rectificate cu o precizie înaltă, cu rezistențe de 330 N / mm² și 600 N / mm²
- Disponibile atât din gama standard din stoc cât și individual după desen
Documente
Fișă cu date tehnice E 1403
pdf
Information ground boards
pdf
Technical information
pdf
Information customer-specific insulation boards
pdf
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acum