Articol 62

ADP
d3
d1
d2
l
M
S
l3
d4
E 1362/ 60/60/26 x 8
60
60
26
8
M 5
-
4
48
E 1362/ 60/60/26 x 14
60
60
26
14
M 5
6
4
48
E 1362/ 90/60/26 x 12
90
60
26
12
M 5
-
8
76
E 1362/ 90/60/26 x 18
90
60
26
18
M 5
6
8
76
E 1362/ 60/90/26 x 8
60
90
26
8
M 5
-
4
48
E 1362/ 60/90/26 x 14
60
90
26
14
M 5
6
4
76
E 1362/ 90/90/26 x 12
90
90
26
12
M 5
-
8
76
E 1362/ 90/90/26 x 18
90
90
26
18
M 5
6
8
76
E 1362/ 90/90/36 x 12
90
90
36
12
M 5
-
8
76
E 1362/ 90/90/36 x 18
90
90
36
18
M 5
6
8
76
E 1362/100/90/26 x 12
100
90
26
12
M 5
-
8
82
E 1362/100/90/26 x 18
100
90
26
18
M 5
6
8
82
E 1362/100/90/26 x 20
100
90
26
20
M 5
8
8
82
E 1362/100/90/30 x 12
100
90
30
12
M 5
-
8
82
E 1362/100/90/30 x 18
100
90
30
18
M 5
6
8
82
E 1362/100/90/36 x 12
100
90
36
12
M 5
-
8
82
E 1362/100/90/36 x 18
100
90
36
18
M 5
6
8
82
E 1362/100/90/36 x 20
100
90
36
20
M 5
8
8
82
E 1362/100/90/42 x 18
100
90
42
18
M 5
6
8
82
E 1362/110/90/26 x 12
110
90
26
12
M 5
-
8
98
E 1362/110/90/26 x 18
110
90
26
18
M 5
6
8
98
E 1362/110/90/26 x 20
110
90
26
20
M 5
8
8
98
E 1362/110/90/30 x 12
110
90
30
12
M 5
-
8
98
E 1362/110/90/30 x 18
110
90
30
18
M 5
6
8
98
E 1362/110/90/36 x 12
110
90
36
12
M 5
-
8
98
E 1362/110/90/36 x 18
110
90
36
18
M 5
6
8
98
E 1362/110/90/36 x 20
110
90
36
20
M 5
8
8
98
E 1362/110/90/42 x 18
110
90
42
18
M 5
6
8
98
E 1362/110/90/42 x 20
110
90
42
20
M 5
8
8
98
E 1362/120/90/36 x 12
120
90
36
12
M 5
-
8
104

Detalii

Material

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.