Conexões hidráulicas

As conexões hidráulicas adequadas para os seus cilindros hidráulicos garantem ligações seguras e eficientes em todo o sistema. As uniões roscadas, os tampões roscados e os acoplamentos hidráulicos com vedação plana, em variante de baixo derrame, garantem um funcionamento fiável e minimizam os riscos de falha.

10 produto(s) encontrado(s)
10 produto(s) encontrado(s)
E 7100 Conector roscado com cone de vedação
Expansão da gama Conector roscado com cone de vedação
8 artigo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico, com anel de vedação em ambos os lados
Adaptador hidráulico, com anel de vedação em ambos os lados
5 artigo(s)
E 7110 Conector angular ajustável,90º, com cone de vedação
Conector angular ajustável,90º, com cone de vedação
2 artigo(s)
E 7112 Conector em T, ajustável, com cone de vedação
Conector em T, ajustável, com cone de vedação
2 artigo(s)
E 7120 Conector rotativo, 90º, com cone de vedação
Conector rotativo, 90º, com cone de vedação
7 artigo(s)
E 71009 Conector roscado inoxidável
Expansão da gama Conector roscado inoxidável
8 artigo(s)
E 71109 Conector 90º ajustável roscado inoxidável
Conector 90º ajustável roscado inoxidável
4 artigo(s)
E 7140 Tampão roscado, com cabeça e anel de vedação, em aço
Tampão roscado, com cabeça e anel de vedação, em aço
11 artigo(s)
E 72020 Conector hidráulico, ISO 16028
Conector hidráulico, ISO 16028
4 artigo(s)
E 72030 Acoplamento hidráulico, ISO 16028
Acoplamento hidráulico, ISO 16028
4 artigo(s)
10 de 10 apresentado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.