Hydrauliikan liitäntäkomponentit

Hydrauliikkasylintereihisi sopivat liitäntäkomponentit takaavat turvalliset ja tehokkaat liitännät koko järjestelmässä. Ruuviliittimet, sulkuruuvit sekä tasotiivisteiset vuotamattomat hydrauliikkaliittimet takaavat luotettavan toiminnan ja minimoivat käyttöhäiriöiden riskin.

10 tuote(tta) löytyi
10 tuote(tta) löytyi
E 7100 Ruuviliitin suora
Laajennus
E 7100
Ruuviliitin suora
8 artikkeli(a)
E 7103 Hydrauliikka-adapteri, molemminpuolinen tiivisterengas
E 7103
Hydrauliikka-adapteri, molemminpuolinen tiivisterengas
5 artikkeli(a)
E 7110 Säädettävä 90°-kulmaliitin tiivistekaartiolla
E 7110
Säädettävä 90°-kulmaliitin tiivistekaartiolla
2 artikkeli(a)
E 7112 Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
E 7112
Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
2 artikkeli(a)
E 7120 Kääntöliitäntä 90° tiivistekaartiolla
E 7120
Kääntöliitäntä 90° tiivistekaartiolla
7 artikkeli(a)
E 71009 Ruuviliitin suora ruostumattomasta teräksestä
Laajennus
E 71009
Ruuviliitin suora ruostumattomasta teräksestä
8 artikkeli(a)
E 71109 Säädettävä 90°-kulmaliitin ruostumaton teräs
E 71109
Säädettävä 90°-kulmaliitin ruostumaton teräs
4 artikkeli(a)
E 7140 Sulkuruuvi, kauluksella ja tiivisterengas, teräs
E 7140
Sulkuruuvi, kauluksella ja tiivisterengas, teräs
11 artikkeli(a)
E 72020 Hydrauliikkaliitäntänippa, ISO 16028
E 72020
Hydrauliikkaliitäntänippa, ISO 16028
4 artikkeli(a)
E 72030 Hydrauliikkapikaliitin ISO 16028
E 72030
Hydrauliikkapikaliitin ISO 16028
4 artikkeli(a)
10 / 10 näytetään.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.