Hydraulic connections

The right hydraulic connections for your hydraulic cylinders ensure safe and efficient connections throughout the system. Screw connections, screw plugs and flat-sealing hydraulic couplings in a low-leakage design ensure reliable operation and minimise the risk of failure.

10 ürün(ler) bulundu
10 ürün(ler) bulundu
E 7100 EO 24° konik contalı düz civatalı soket
Genişletilmiş ürün
E 7100
EO 24° konik contalı düz civatalı soket
8 Öge(ler)
E 7103 Hidrolik adaptör, her iki tarafta sızdırmazlık halkası ile
E 7103
Hidrolik adaptör, her iki tarafta sızdırmazlık halkası ile
5 Öge(ler)
E 7110 EO 24° konik contalı ayarlanabilir 90° dirsek soket
E 7110
EO 24° konik contalı ayarlanabilir 90° dirsek soket
2 Öge(ler)
E 7112 EO 24° konik contalı ayarlanabilir T-rakor
E 7112
EO 24° konik contalı ayarlanabilir T-rakor
2 Öge(ler)
E 7120 EO 24° konik contalı 90° döner mafsal
E 7120
EO 24° konik contalı 90° döner mafsal
7 Öge(ler)
E 71009 Paslanmaz çelikten düz civatalı soket
Genişletilmiş ürün
E 71009
Paslanmaz çelikten düz civatalı soket
8 Öge(ler)
E 71109 Paslanmaz çelikten, ayarlanabilir 90° dirsek
E 71109
Paslanmaz çelikten, ayarlanabilir 90° dirsek
4 Öge(ler)
E 7140 Vidalı tapa, bilezikli ve sızdırmazlık halkalı, çelikten
E 7140
Vidalı tapa, bilezikli ve sızdırmazlık halkalı, çelikten
11 Öge(ler)
E 72020 Hidrolik nipel, ISO 16028
E 72020
Hidrolik nipel, ISO 16028
4 Öge(ler)
E 72030 Hidrolik kaplin, ISO 16028
E 72030
Hidrolik kaplin, ISO 16028
4 Öge(ler)
10'ün 10'ü gösterilen

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.