Hidraulikus csatlakozóelemek

A blokkhengerekhez illeszkedő csatlakozóelemek biztosítják a teljes hidraulikus rendszer biztonságos és hatékony működését. A megfelelő menetes csatlakozások, záródugók és lapos tömítésű hidraulikus csatlakozók biztosítják a megbízható működést és minimalizálják a meghibásodás kockázatát.

10 Talált termék(ek)
10 Talált termék(ek)
E 7100 Hidraulikus csatlakozó, egyenes
Kínálatbővítések Hidraulikus csatlakozó, egyenes
8 Árucikk
E 7103 Hidraulika adapter, kétoldali tömítéssel
Hidraulika adapter, kétoldali tömítéssel
5 Árucikk
E 7110 90°-os (állítható) könyök csatlakozó tömítőkúppal
90°-os (állítható) könyök csatlakozó tömítőkúppal
2 Árucikk
E 7112 Állítható T-csatlakozó tömítőkúppal
Állítható T-csatlakozó tömítőkúppal
2 Árucikk
E 7120 90°-os lengőcsatlakozó tömítőkúppal
90°-os lengőcsatlakozó tömítőkúppal
7 Árucikk
E 71009 Csatlakozó, egyenes, rozsdamentes acélból
Kínálatbővítések Csatlakozó, egyenes, rozsdamentes acélból
8 Árucikk
E 71109 90°-os könyök csatlakozó, rozsdamentes acélból
90°-os könyök csatlakozó, rozsdamentes acélból
4 Árucikk
E 7140 Menetes záródugó, peremmel és tömítőgyűrűvel, acélból
Menetes záródugó, peremmel és tömítőgyűrűvel, acélból
11 Árucikk
E 72020 Hidraulika csatlakozó, ISO 16028
Hidraulika csatlakozó, ISO 16028
4 Árucikk
E 72030 Hidraulika gyorscsatlakozó, ISO 16028
Hidraulika gyorscsatlakozó, ISO 16028
4 Árucikk
10 közül 10 jelenik meg.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.