Raccordi e connessioni idrauliche

I raccordi adeguati per i vostri cilindri idraulici garantiscono collegamenti sicuri ed efficienti in tutto il sistema. I raccordi, i tappi di chiusura e i giunti idraulici a tenuta piana garantiscono un funzionamento affidabile e riducono al minimo i rischi di guasto.

10 Prodotto/i trovato/i
10 Prodotto/i trovato/i
E 7100 Raccordo niples dritto
Estensione della gamma
E 7100
Raccordo niples dritto
8 Articolo/i
E 7103 Hydraulic adapter, with sealing ring on both sides
E 7103
Hydraulic adapter, with sealing ring on both sides
5 Articolo/i
E 7110 Raccordo a gomito regolabile a 90° con guarnizione conica
E 7110
Raccordo a gomito regolabile a 90° con guarnizione conica
2 Articolo/i
E 7112 Raccordo a T regolabile con guarnizione conica
E 7112
Raccordo a T regolabile con guarnizione conica
2 Articolo/i
E 7120 Raccordo ruotabile a 90° con guarnizione conica
E 7120
Raccordo ruotabile a 90° con guarnizione conica
7 Articolo/i
E 71009 Raccordo niples dritto in acciaio inossidabile
Estensione della gamma
E 71009
Raccordo niples dritto in acciaio inossidabile
8 Articolo/i
E 71109 Raccordo a gomito regolabile a 90° in acciaio inossidabile
E 71109
Raccordo a gomito regolabile a 90° in acciaio inossidabile
4 Articolo/i
E 7140 Tappo filettato in acciaio con collare e anello di tenuta
E 7140
Tappo filettato in acciaio con collare e anello di tenuta
11 Articolo/i
E 72020 Innesto idraulico, ISO 16028
E 72020
Innesto idraulico, ISO 16028
4 Articolo/i
E 72030 Raccordo idraulico, ISO 16028
E 72030
Raccordo idraulico, ISO 16028
4 Articolo/i
Vengono visualizzati 10 di 10 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.