Artigos 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28721/ 9V/C10
9
V
10
64.5
E 28721/ 9V/C13
9
V
13
64.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FPM
  • Pressão máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.