Είδος 6

ADP
d1
l1
d2
l2
d3
d4
l4
s4
max. kg [kg]
E 1271/10
M10
15
25
35
25
47
11
9
400
E 1271/12
M12
18
30
42
30
56
13
10
750
E 1271/16
M16
24
35
49
36
65
15
13
1500
E 1271/20
M20
30
40
58
41
76
17
16
2300
E 1271/24
M24
36
49
70
51
92
20
19
3200
E 1271/30
M30
45
60
87
66
114
26
24
4500

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συγκράτηση φορτίου προς όλους τους άξονες
  • Συντελεστής ασφαλείας 4:1
  • Όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε φορτίο είναι ελεγμένα για θράυση ή εφελκυσμό σύμφωνα με το ΕΝ 1677
  • Έκδοση χωρίς κλειδί βιδώματος
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.