商品 6

ADP
d1
l1
d2
l2
d3
d4
l4
s4
max. kg [kg]
E 1271/10
M10
15
25
35
25
47
11
9
400
E 1271/12
M12
18
30
42
30
56
13
10
750
E 1271/16
M16
24
35
49
36
65
15
13
1500
E 1271/20
M20
30
40
58
41
76
17
16
2300
E 1271/24
M24
36
49
70
51
92
20
19
3200
E 1271/30
M30
45
60
87
66
114
26
24
4500

详情

Product description

  • Loadable in any direction
  • Safety factor 4:1
  • All load-bearing parts are 100% crack tested and proof load tested according to EN 1677
  • Version without installation wrench

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。