E 1284
Barra de elevação com segurança para cabo
Artigos 6
| |
ADP
|
d1
|
Tipo
|
b
|
l
|
M
|
b1
|
h1
|
R1
|
d2
|
l2
|
R2
|
l3
|
l4
|
l5
|
max. kg
[kg]
|
E 1200
|
R1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1284/ 16
|
|
16
|
Tipo A
|
20
|
80
|
M 8
|
- |
6
|
10
|
60
|
6
|
6
|
20
|
10
|
44
|
320
|
E 1200/ 8 x 25
|
- |
|
E 1284/ 20
|
|
20
|
Tipo A
|
25
|
90
|
M10
|
- |
8
|
12
|
70
|
8
|
8
|
25
|
10
|
47
|
630
|
E 1200/10 x 30
|
- |
|
E 1284/ 25
|
|
25
|
Tipo A
|
35
|
100
|
M12
|
- |
10
|
15
|
70
|
8
|
10
|
30
|
12
|
50
|
1250
|
E 1200/12 x 40
|
- |
|
E 1284/ 32
|
|
32
|
Tipo A
|
40
|
120
|
M16
|
- |
10
|
15
|
110
|
10
|
10
|
32
|
16
|
62
|
2000
|
E 1200/16 x 45
|
- |
|
E 1284/ 40
|
|
40
|
Tipo A
|
50
|
140
|
M20
|
- |
12
|
20
|
110
|
10
|
12.5
|
40
|
18
|
72
|
3200
|
E 1200/20 x 60
|
- |
|
E 1284/ 50
|
|
50
|
Tipo A
|
60
|
160
|
M24
|
- |
14
|
20
|
150
|
12
|
12.5
|
45
|
22
|
81
|
5000
|
E 1200/24 x 70
|
- |
Detalhes
Material
- 1.1191 ≈700 N/mm²
Documentos
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si