Artikkelit 6

ADP
d1
Tyyppi
b
l
M
b1
h1
R1
d2
l2
R2
l3
l4
l5
max. kg [kg]
E 1200/.. x ..
R1
E 1284/ 16
16
Tyyppi A
20
80
M 8
-
6
10
60
6
6
20
10
44
320
E 1200/ 8 x 25
-
E 1284/ 20
20
Tyyppi A
25
90
M10
-
8
12
70
8
8
25
10
47
630
E 1200/10 x 30
-
E 1284/ 25
25
Tyyppi A
35
100
M12
-
10
15
70
8
10
30
12
50
1250
E 1200/12 x 40
-
E 1284/ 32
32
Tyyppi A
40
120
M16
-
10
15
110
10
10
32
16
62
2000
E 1200/16 x 45
-
E 1284/ 40
40
Tyyppi A
50
140
M20
-
12
20
110
10
12.5
40
18
72
3200
E 1200/20 x 60
-
E 1284/ 50
50
Tyyppi A
60
160
M24
-
14
20
150
12
12.5
45
22
81
5000
E 1200/24 x 70
-

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.1191 ≈700 N/mm²

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.