Ürünler 6

ADP
d1
Tip
b
l
M
b1
h1
R1
d2
l2
R2
l3
l4
l5
max. kg [kg]
E 1200/.. x ..
R1
E 1284/ 16
16
Tip A
20
80
M 8
-
6
10
60
6
6
20
10
44
320
E 1200/ 8 x 25
-
E 1284/ 20
20
Tip A
25
90
M10
-
8
12
70
8
8
25
10
47
630
E 1200/10 x 30
-
E 1284/ 25
25
Tip A
35
100
M12
-
10
15
70
8
10
30
12
50
1250
E 1200/12 x 40
-
E 1284/ 32
32
Tip A
40
120
M16
-
10
15
110
10
10
32
16
62
2000
E 1200/16 x 45
-
E 1284/ 40
40
Tip A
50
140
M20
-
12
20
110
10
12.5
40
18
72
3200
E 1200/20 x 60
-
E 1284/ 50
50
Tip A
60
160
M24
-
14
20
150
12
12.5
45
22
81
5000
E 1200/24 x 70
-

detaylar

Material

  • 1.1191 ≈700 N/mm²
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.