Артикул 12

ADP
d1
SW
l1
d2
l2
l3
b4
s4
WLL [kg]
E 1274/ 8
M 8
27
13
30
36
31
29
8
300
E 1274/10
M10
30
17
36
45
33
29
8
450
E 1274/12
M12
36
21
42
54
51
35
10
600
E 1274/16
M16
41
25
48
65
47
38
13
1300
E 1274/20
M20
55
30
64
79
56
35
13
2000
E 1274/24
M24
70
36
81
104
68
40
18
3500
E 1274/30
M30
85
50
99
127
93
50
22
5000
E 1274/36
M36
80
54
90
94
86
50
22
8000
E 1274/42
M42
85
63
98
95
111
65
26
12000
E 1274/48
M48
85
68
98
95
111
65
26
13000
E 1274/56
M56
95
84
120
120
119
70
32
16000
E 1274/64
M64
95
94
120
120
119
70
32
16000

Детайли

Описание на продукта

  • Натоварване във всяка посока
  • 4-Степенна сигурност
  • Перпендикулярно въртене под натоварване
  • Всички носещи градивни елементи са проверени на 100% за пукнатини и на нотоварване по EN 1677
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.