Artykuły 38

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27896/0,2/1,5/0,02
0.2
0.02
2
50
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27896/0,3/1,5/0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
1.5
4
WZF 27896/0,3/3 /0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
3
4
WZF 27896/0,4/2 /0,02
0.4
0.02
2
50
0.6
0.36
2
4
WZF 27896/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27896/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
5
4
WZF 27896/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27896/0,5/10 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
10
4
WZF 27896/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.45
3
4
WZF 27896/0,6/ 6 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.55
6
4
WZF 27896/0,8/ 4 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
4
4
WZF 27896/0,8/ 8 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
8
4
WZF 27896/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
5
4
WZF 27896/1 /10 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
10
4
WZF 27896/1 /15 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
15
4
WZF 27896/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
5
4
WZF 27896/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
10
4
WZF 27896/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
15
4
WZF 27896/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
20
4
WZF 27896/2 /6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
6
4
WZF 27896/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
12
4
WZF 27896/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
18
4
WZF 27896/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
24
4
WZF 27896/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
30
4
WZF 27896/3 / 9 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
9
4
WZF 27896/3 /18 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
18
4
WZF 27896/3 /30 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
30
4
WZF 27896/4 /12 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
12
6
WZF 27896/4 /24 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
24
6
WZF 27896/5 /15 /0,5
5
0.5
2
60
5
4.9
15
6

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Nieodpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

K

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Optymalny

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Nieodpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Optymalny

Aluminium i inne metale nieżelazne

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Z najwyższą precyzją rzędu µm
  • Z polerowanymi ostrzami i przestrzenią na wióry
  • Wysokiej wydajności frezy do miedzi

Materiał

  • VHM, polerowany
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.