Artykuły 8

ADP
d1
d2
l3
SW
l
l1
l2
d3
d4
l5
E 73040/ 1/8/ 1/8/ 16
G 1/8"
G 1/8"
16
14
22
6
7.5
13
5.5
10
E 73040/ 1/8/ 1/8/ 26
G 1/8"
G 1/8"
26
14
32
6
7.5
13
5.5
10
E 73040/ 1/8/ 1/8/ 36
G 1/8"
G 1/8"
36
14
42
6
7.5
13
5.5
10
E 73040/ 1/4/ 1/4/ 20
G 1/4"
G 1/4"
20
17
28
8
9.5
16.5
8
10
E 73040/ 1/4/ 1/4/ 27
G 1/4"
G 1/4"
27
17
35
8
9.5
16.5
8
10
E 73040/ 1/4/ 1/4/ 43
G 1/4"
G 1/4"
43
17
51
8
9.5
16.5
8
10
E 73040/ 3/8/ 3/8/ 23
G 3/8"
G 3/8"
23
22
32
9
10
21.5
11
10
E 73040/ 1/2/ 1/2/ 25
G 1/2"
G 1/2"
25
26
35
10
11
25
15
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 50 bar
  • Maks. temperatura: 150°C

Materiał

  • 2.0401 (CuZn), niklowany
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.