E 5126
Tuleja prowadząca z kołnierzem i pierścieniami samosmarującymi
Artykuły 31
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l2
|
Tk: Ø okręgu, na którym umiejscowione są gwinty
|
l
|
d1
|
d3
|
l3
|
d6
|
d7
|
Typ
|
Matching retainer clips
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5126/19 x 20/12
|
|
19
|
20
|
12
|
52
|
32
|
32
|
40
|
3
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/19 x 20/20
|
|
19
|
20
|
20
|
52
|
40
|
32
|
40
|
3
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/20 x 20/12
|
|
20
|
20
|
12
|
52
|
32
|
32
|
40
|
3
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/20 x 20/20
|
|
20
|
20
|
20
|
52
|
40
|
32
|
40
|
3
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/20 x 20/36
|
|
20
|
20
|
36
|
52
|
56
|
32
|
40
|
3
|
39
|
32
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/25 x 23/12
|
|
25
|
23
|
12
|
60
|
35
|
40
|
48
|
3
|
- |
40
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/25 x 23/36
|
|
25
|
23
|
36
|
60
|
59
|
40
|
48
|
3
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/25 x 30/25
|
|
25
|
30
|
25
|
60
|
55
|
40
|
48
|
3
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/25 x 30/50
|
|
25
|
30
|
50
|
60
|
80
|
40
|
48
|
3
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/30 x 30/12
|
|
30
|
30
|
12
|
67
|
42
|
48
|
56
|
4
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/30 x 30/45
|
|
30
|
30
|
45
|
67
|
75
|
48
|
56
|
4
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/30 x 35/56
|
|
30
|
35
|
56
|
67
|
91
|
48
|
56
|
4
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/32 x 30/12
|
|
32
|
30
|
12
|
67
|
42
|
48
|
56
|
4
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/32 x 30/45
|
|
32
|
30
|
45
|
67
|
75
|
48
|
56
|
4
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/32 x 35/22
|
|
32
|
35
|
22
|
67
|
57
|
48
|
56
|
4
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/32 x 35/32
|
|
32
|
35
|
32
|
67
|
67
|
48
|
56
|
4
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/32 x 35/56
|
|
32
|
35
|
56
|
67
|
91
|
48
|
56
|
4
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/40 x 35/15
|
|
40
|
35
|
15
|
77
|
50
|
58
|
66
|
5
|
- |
58
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/40 x 35/45
|
|
40
|
35
|
45
|
77
|
80
|
58
|
66
|
5
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/40 x 45/24
|
|
40
|
45
|
24
|
77
|
69
|
58
|
66
|
5
|
- |
58
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/40 x 45/32
|
|
40
|
45
|
32
|
77
|
77
|
58
|
66
|
5
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/40 x 45/63
|
|
40
|
45
|
63
|
77
|
108
|
58
|
66
|
5
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/40 x 45/80
|
|
40
|
45
|
80
|
77
|
125
|
58
|
66
|
5
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/50 x 45/18
|
|
50
|
45
|
18
|
91
|
63
|
70
|
80
|
6
|
- |
71
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/50 x 45/50
|
|
50
|
45
|
50
|
91
|
95
|
70
|
80
|
6
|
77
|
70
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/50 x 55/36
|
|
50
|
55
|
36
|
91
|
91
|
70
|
80
|
6
|
77
|
70
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/50 x 55/71
|
|
50
|
55
|
71
|
91
|
126
|
70
|
80
|
6
|
77
|
70
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/50 x 55/90
|
|
50
|
55
|
90
|
91
|
145
|
70
|
80
|
6
|
77
|
70
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5126/63 x 55/20
|
|
63
|
55
|
20
|
110
|
75
|
85
|
95
|
6
|
- |
86
|
2
|
E 5270/ 8/ 6
|
|
E 5126/63 x 55/56
|
|
63
|
55
|
56
|
110
|
111
|
85
|
95
|
6
|
92
|
85
|
1
|
E 5270/ 8/ 6
|
Szczegóły
Opis produktu
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
- Maks. temperatura: 200°C
Materiał
- 2.0598 ≈200 HB / Grafit
Zakres zastosowania
- Smarowanie wstępne za pomocą VGM 160
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 5126
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie