Vare 31

ADP
d2
l1
l2
Tk
l
d1
d3
l3
d6
d7
Type
E 5270/../..
E 5126/19 x 20/12
19
20
12
52
32
32
40
3
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/19 x 20/20
19
20
20
52
40
32
40
3
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/20 x 20/12
20
20
12
52
32
32
40
3
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/20 x 20/20
20
20
20
52
40
32
40
3
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/20 x 20/36
20
20
36
52
56
32
40
3
39
32
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/25 x 23/12
25
23
12
60
35
40
48
3
-
40
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/25 x 23/36
25
23
36
60
59
40
48
3
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/25 x 30/25
25
30
25
60
55
40
48
3
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/25 x 30/50
25
30
50
60
80
40
48
3
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/30 x 30/12
30
30
12
67
42
48
56
4
-
48
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/30 x 30/45
30
30
45
67
75
48
56
4
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/30 x 35/56
30
35
56
67
91
48
56
4
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/32 x 30/12
32
30
12
67
42
48
56
4
-
48
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/32 x 30/45
32
30
45
67
75
48
56
4
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/32 x 35/22
32
35
22
67
57
48
56
4
-
48
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/32 x 35/32
32
35
32
67
67
48
56
4
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/32 x 35/56
32
35
56
67
91
48
56
4
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/40 x 35/15
40
35
15
77
50
58
66
5
-
58
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/40 x 35/45
40
35
45
77
80
58
66
5
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/40 x 45/24
40
45
24
77
69
58
66
5
-
58
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/40 x 45/32
40
45
32
77
77
58
66
5
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/40 x 45/63
40
45
63
77
108
58
66
5
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/40 x 45/80
40
45
80
77
125
58
66
5
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/50 x 45/18
50
45
18
91
63
70
80
6
-
71
2
E 5270/ 6/ 6
E 5126/50 x 45/50
50
45
50
91
95
70
80
6
77
70
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/50 x 55/36
50
55
36
91
91
70
80
6
77
70
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/50 x 55/71
50
55
71
91
126
70
80
6
77
70
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/50 x 55/90
50
55
90
91
145
70
80
6
77
70
1
E 5270/ 6/ 6
E 5126/63 x 55/20
63
55
20
110
75
85
95
6
-
86
2
E 5270/ 8/ 6
E 5126/63 x 55/56
63
55
56
110
111
85
95
6
92
85
1
E 5270/ 8/ 6

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)
  • Maksimal temperatur: 200 °C

Materiale

  • 2.0598 ≈200 HB / Grafit

Anvendelse

  • Initial smøring med VGM 160
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.