Artykuły 23

ADP
Forma
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72628/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
1
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
1.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
2
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
2.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
3
-
10
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
3.5
-
10
45
-
3
V 72628/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder okrągły
3
-
10
45
-
3
V 72628/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
trapez
3
-
10
45
-
3
V 72628/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72628/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
2
-
12
45
0.5
3
V 72628/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
3
-
14
45
0.75
3
V 72628/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
-
7
12
45
-
3
V 72628/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
-
10
15
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
1
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
1.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
2
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
2.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
3
- -
45
-
3
V 72628/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
2
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
3
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
4
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
3
-
15
45
-
3
V 72628/ M3/ 3,0x 6 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Płomień
3
-
6
45
-
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Ziarno diamentowe D54
  • Wiązanie galwaniczne
  • Bardzo dobre usuwanie materiału
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.