Árucikk 23

ADP
forma
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72628/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
1
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
1.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
2
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
2.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
3
-
10
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
3.5
-
10
45
-
3
V 72628/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hengeres
3
-
10
45
-
3
V 72628/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapéz
3
-
10
45
-
3
V 72628/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72628/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
2
-
12
45
0.5
3
V 72628/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
3
-
14
45
0.75
3
V 72628/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
-
7
12
45
-
3
V 72628/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
-
10
15
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
1
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
1.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
2
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
2.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
3
- -
45
-
3
V 72628/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csúcsív
2
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csúcsív
3
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csúcsív
4
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csúcsív
3
-
15
45
-
3
V 72628/ M3/ 3,0x 6 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Láng
3
-
6
45
-
3

Részletek

Termékleírás

  • Szár ø 3 mm
  • Gyémántszemcse D54
  • Galvanikus kötés
  • Nagyon finom anyagleválasztás
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.