Artikel 23

ADP
Form
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72628/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
1
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
1.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
2
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
2.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
-
10
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3.5
-
10
45
-
3
V 72628/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder med radie
3
-
10
45
-
3
V 72628/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapets
3
-
10
45
-
3
V 72628/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72628/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
2
-
12
45
0.5
3
V 72628/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
3
-
14
45
0.75
3
V 72628/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
-
7
12
45
-
3
V 72628/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
-
10
15
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
1
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
1.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
2
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
2.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
3
- -
45
-
3
V 72628/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
2
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
3
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
4
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
3
-
15
45
-
3
V 72628/ M3/ 3,0x 6 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Flamma
3
-
6
45
-
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Diamantkorn D54
  • Galvanisk bindning
  • Väldigt fin borttagning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.