Artigos 23

ADP
Forma
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72628/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
1
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
1.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
2
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
2.5
-
8
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
-
10
45
-
3
V 72628/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3.5
-
10
45
-
3
V 72628/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, cunha esférica
3
-
10
45
-
3
V 72628/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cone invertido
3
-
10
45
-
3
V 72628/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72628/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
2
-
12
45
0.5
3
V 72628/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
3
-
14
45
0.75
3
V 72628/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
-
7
12
45
-
3
V 72628/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
-
10
15
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
1
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
1.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
2
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
2.5
- -
45
-
3
V 72628/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
3
- -
45
-
3
V 72628/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
2
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
3
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
4
-
10
45
-
3
V 72628/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
3
-
15
45
-
3
V 72628/ M3/ 3,0x 6 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Chama
3
-
6
45
-
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Haste ø 3 mm
  • Grão de diamante D54
  • Galvanizadas
  • Remoção fina de material
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.