Meusburger: Alles aus einer Hand für effiziente Spritzgießprozesse

Meusburger bietet Spritzgießern ein breites Sortiment an hochwertigen Komponenten und Zubehörteilen für den Formenbau. Unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ erhalten Kunden ein Komplettpaket, das auf effiziente Prozesse, höchste Qualität und zuverlässige Ergebnisse im Spritzgießen ausgerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über ein Fertigteillager mit rund 18.000 m² und bietet circa 100.000 Artikel, von denen 98 Prozent direkt ab Lager verfügbar sind. Diese hohe Verfügbarkeit spart Zeit und Kosten bei der Beschaffung und im laufenden Betrieb.

Breite Auswahl für Temperierung und Auswerfer

Das Sortiment von Meusburger umfasst ein breites Spektrum an Produkten, die speziell auf die Bedürfnisse von Spritzgießern zugeschnitten sind. Im Bereich der Temperiersysteme bietet das Unternehmen zuverlässige und sichere Elemente, die beste Voraussetzungen für hochwertige Spritzgussteile und einen störungsfreien Betrieb schaffen. Außerdem steht eine große Auswahl an einbaufertigen Auswerfern und Kernstiften in verschiedenen Ausführungen und Materialien zur Verfügung, die ebenfalls sofort ab Lager lieferbar sind. Ein Konfigurator ermöglicht zudem die individuelle Ablängung der Stifte nach Kundenwunsch.

Elektrokomponenten und Schrifteinsätze: Prozesskontrolle und Kennzeichnung

Ein umfangreiches Sortiment an Elektrokomponenten, darunter Industriesteckverbinder mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, passende Kabelsortimente, Näherungs- und Endschalter sowie Magnetfeld-, Temperatur- und Drucksensoren, ermöglicht eine optimale Prozessüberwachung und sichert die Produktion. Ergänzendes Zubehör vervollständigt das Angebot. Zudem umfasst das Sortiment verschiedenste Schrifteinsätze zur individuellen Formteilkennzeichnung in vielen Ausführungen, Größen und Beschriftungsvarianten. Auch Ausführungen ohne Höhenverstellung und mit Rastfunktion für höchste Prozesssicherheit sind erhältlich.

Präzise Führungselemente und Zentrierungen

Zuverlässige Führungselemente in hochpräziser Ausführung, auch wartungsfrei und als Kugelführungseinheiten, bilden die ideale Basis für präzise Spritzgießwerkzeuge. Zentriereinheiten in runder und flacher Ausführung gewährleisten eine zuverlässige Endzentrierung der Form in der Trennebene und sind einbaufertig abgestimmt sowie austauschbar.

Umfangreiches Zubehör und Werkstattbedarf

Zur Komplettierung der Werkzeuge bietet Meusburger ein breites Spektrum an Anbauteilen, von Anschlagmitteln bis hin zu Zykluszählern, die einen sicheren Betrieb und Transport gewährleisten. Abgerundet wird das Angebot durch einen umfangreichen Werkstattbedarf mit hochwertigen Artikeln für unterschiedlichste Anwendungsbereiche im Formenbau.

Kompakte Informationen und praktische Lösungshilfe

Das umfassende Sortiment ist übersichtlich im aktuellen Spritzgießer-Prospekt von Meusburger zusammengefasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine praktische Lösungshilfe mit über 70 typischen Spritzgießfehlern, deren Ursachen und Behebungsmöglichkeiten. Dieses Nachschlagewerk dient als optimaler Ratgeber bei aktuellen Problemen oder bei Neukonstruktionen. Interessenten können ein kostenfreies Exemplar bei ihrem persönlichen Ansprechpartner im Außendienst bestellen. Weitere Informationen gibt es unter www.meusburger.com/spritzgiesser
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.