Meusburger – Tout auprès d’un seul fournisseur pour des processus d’injection efficaces

Meusburger propose aux injecteurs une large gamme de composants et d’accessoires de haute qualité pour la construction de moules. Sous la devise « Tout auprès d’un seul fournisseur », les clients bénéficient d’une offre complète axée sur des processus efficaces, une qualité maximale et des résultats fiables dans l’injection plastique. L’entreprise dispose d’un stock de pièces finies d’environ 18 000 m² et propose près de 100 000 articles, dont 98 % sont directement disponibles sur stock. Cela permet aux clients de gagner du temps et de l’argent lors de l’approvisionnement et de l’opération.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Grand choix d’éléments de thermorégulation et d’éjecteurs

La gamme de Meusburger comprend une large palette de produits spécialement conçus pour répondre aux besoins des injecteurs. Dans le domaine de la thermorégulation, l’entreprise propose des éléments fiables et sûrs qui créent les meilleures conditions pour des pièces moulées de haute qualité et un fonctionnement sans problème. De plus, la gamme Meusburger inclut un grand choix d’éjecteurs et de tiges noyau prêts au montage dans divers versions et matériaux, qui sont également disponibles sur stock. Un configurateur permet en outre de couper les éjecteurs à la longueur souhaitée par le client.

Composants électriques, dateurs et marques : contrôle des processus et marquage

Pour un contrôle des processus optimal et une production sûre, Meusburger propose une vaste gamme de composants électriques, dont des connecteurs industriels offrant de multiples possibilités de combinaison, des câbles adaptés, des interrupteurs de proximité et de fin de course, des capteurs de champ magnétique et de pression ainsi que des sondes thermiques. Des accessoires complémentaires complètent l’offre. La gamme comprend en outre divers dateurs et marques dans de nombreuses versions, tailles et variantes de marquage pour le marquage individuel des pièces moulées. Des versions à hauteur constante et avec crans d’arrêt pour une sécurité de fonctionnement maximale sont également disponibles.

Des éléments de guidage et de centrage précis

Des éléments de guidage fiables ultraprécis, également en versions autolubrifiantes et sous forme d’unités de guidage à billes, constituent la base idéale pour des moules d’injection précis. Les unités de centrage prêtes au montage et interchangeables en version ronde ou plate permettent un centrage final précis du moule au plan de joint.

Vaste gamme d’accessoires et d’équipements d’atelier

Pour compléter les moules, Meusburger propose une large gamme d’éléments extérieurs, des moyens d’accrochage aux compteurs de cycles, qui garantissent un fonctionnement et un transport en toute sécurité. L’offre est complétée par une vaste gamme d’équipements d’atelier de haute qualité pour les champs d’application les plus divers dans la construction de moules.

Informations concises et guide de solutions pratique

La gamme complète est résumée de manière claire dans le dernier prospectus de Meusburger pour les injecteurs. De plus, l’entreprise propose un guide de solutions pratique avec plus de 70 erreurs d’injection typiques, leurs causes et les moyens d’y remédier. Cet ouvrage de référence sert de guide optimal en cas de problèmes actuels ou de nouvelles conceptions. Les clients intéressés peuvent commander une copie gratuite auprès de leur interlocuteur du service commercial externe. De plus amples informations sont disponibles sous www.meusburger.com/injecteurs.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.