Meusburger: tutto da un solo fornitore per efficienti processi di stampaggio

La Meusburger offre agli stampatori ad iniezione una vasta gamma di componenti e accessori di alta qualità per la costruzione di stampi. Con il motto “Tutto da un unico fornitore”, i clienti beneficiano di un’offerta completa incentrata su processi efficienti, massima qualità e risultati affidabili nello stampaggio ad iniezione. L’azienda dispone di un magazzino per pezzi finiti di circa 18.000 m² ed offre quasi 100.000 articoli, il 98% dei quali è disponibile direttamente a magazzino. Ciò consente di risparmiare tempo e costi nell’acquisto e durante la produzione.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Ampia scelta di elementi di termoregolazione e di espulsori

La gamma della Meusburger comprende una larga scelta di prodotti appositamente studiati per soddisfare le esigenze degli stampatori ad iniezione. Nel campo della termoregolazione, l’azienda offre componenti affidabili e sicuri che creano le condizioni migliori per ottenere pezzi stampati di alta qualità ed un funzionamento senza problemi. Inoltre, la nostra gamma comprende un’ampia scelta di espulsori e spine pronti per il montaggio, in varie versioni e materiali, immediatamente disponibili a magazzino. Un configuratore consente inoltre di tagliare gli espulsori su misura in base alle esigenze del cliente.

Componenti elettrici e datari: controllo dei processi e marcatura

Per un controllo ottimale dei processi ed una produzione sicura, la Meusburger offre una vasta gamma di componenti elettrici, tra cui connettori industriali con diverse opzioni di combinazione, cavi compatibili, interruttori di prossimità e di fine corsa, sensori di campo magnetico e di pressione, così come termocoppie. Ulteriori accessori completano la gamma. La gamma comprende anche una serie di datari per la marcatura individuale dei pezzi stampati in svariati design, dimensioni e varianti di marcatura. Sono disponibili anche versioni con altezza invariabile e funzione di blocco per la massima sicurezza dei processi.

Elementi di guida e di centraggio precisi

Elementi di guida affidabili e ad alta precisione, anche in versione autolubrificante e come unità di guida con gabbia a sfere, costituiscono la base ideale per stampi ad iniezione precisi. I centratori in versione conica o piatta, pronti per il montaggio ed intercambiabili, assicurano un centraggio preciso dello stampo a livello del piano di apertura.

Vasta gamma di accessori e prodotti per l’officina

Per completare gli stampi, la Meusburger offre un’ampia scelta di componenti, dagli elementi di trasporto ai conta cicli, che garantiscono un funzionamento ed un trasporto sicuri. La gamma è completata da numerosi prodotti per l’officina di alta qualità per i più svariati campi di applicazione nella costruzione stampi.

Informazioni concise e una guida pratica alla risoluzione di problemi

La gamma completa è chiaramente riassunta nell’ultimo opuscolo sullo stampaggio ad iniezione della Meusburger. Inoltre, l’azienda offre una guida pratica alla risoluzione di problemi per lo stampaggio ad iniezione con oltre 70 errori tipici di iniezione, le loro cause e i possibili rimedi. Questo documento è la guida ideale per i problemi attuali o per i nuovi progetti. I clienti interessati possono richiedere una copia gratuita al proprio agente commerciale. Maggiori informazioni sono disponibili al sito www.meusburger.com/stampaggio-ad-iniezione
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.