Meusburger: un proveedor integral para optimizar los procesos de moldeo por inyección

Meusburger brinda a los especialistas en moldes de inyección una amplia gama de componentes y accesorios de calidad para la fabricación de moldes. Fiel a su lema «Todo de manos de un único proveedor», pone a su disposición un paquete completo, orientado a lograr procesos eficientes, máxima calidad y resultados fiables en moldeo por inyección. Con un almacén de piezas acabadas de alrededor de 18 000 m² y cerca de 100 000 artículos —el 98 por ciento de ellos en almacén—, permite ahorrar tiempo y dinero a la hora de comprarlos y ponerlos en marcha.

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Diversidad de elementos de regulación de la temperatura y expulsores

La cartera de productos de Meusburger abarca una gran variedad de soluciones diseñadas específicamente para fabricantes de moldes de inyección. En el ámbito de la regulación de temperatura, el proveedor propone artículos fiables y seguros que crean las mejores condiciones para moldear piezas de calidad y asegurar un funcionamiento sin interrupciones. Además, cuenta con una amplia selección de expulsores y noyos listos para instalar en diferentes variantes y materiales, que también están disponibles para su envío inmediato. Su configurador permite asimismo cortar los expulsores a la medida que prefiera el cliente.

Componentes eléctricos para controlar los procesos y marcadores

Un extenso abanico de componentes eléctricos, que comprende conectores industriales con un sinfín de posibles combinaciones, sus correspondientes juegos de cables, interruptores de proximidad y fin de carrera, así como sensores magnéticos, de temperatura y de presión, permite un control óptimo de los procesos y una producción continua y segura. La oferta se completa con otros eficaces accesorios. En su catálogo se incluyen además distintos tipos de marcadores y fechadores para las piezas moldeadas en varias dimensiones y versiones de marcado; entre ellos, modelos de altura fija o con función de enclavamiento para una mayor seguridad en el proceso.

Elementos precisos para guiar y centrar

Las fiables guías, también disponibles como variante autolubricada y como unidades de guiado de bolas, constituyen la base ideal para garantizar moldes precisos. Los centradores, tanto en versión redonda como  plana, permiten un centrado final fiable del molde en el plano de cierre, se suministran listos para instalar y son fáciles de reemplazar.

Cuidada selección de accesorios y suministros para talleres

Para completar los moldes, Meusburger tiene una gama diversa de accesorios, desde elementos de elevación hasta contadores de ciclos, que garantizan la seguridad durante el funcionamiento y el transporte. Además, complementa su propuesta con un variado catálogo de suministros para talleres, con artículos de primera calidad para numerosas aplicaciones en el ámbito de la fabricación de moldes.

Información concisa y guía práctica para la solución de problemas

El folleto para fabricantes de moldes de inyección reúne información clara y concisa sobre todos los productos. Meusburger facilita también una guía práctica que recoge más de setenta errores típicos del moldeo por inyección, sus causas y posibles soluciones. Este recurso es un manual de referencia idóneo tanto para resolver incidencias existentes o para diseñar mejor los nuevos proyectos. Los clientes pueden pedir un ejemplar gratuito a su contacto habitual en el Servicio Técnico-Comercial de la empresa. Más información en www.meusburger.com/fabricantes-de-moldes-de-inyeccion.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.