• SBH – Stamping and forming die sets (tunnel cut)
  • F (Kraft in kN): 200
  • Length of the die set: 446

Artikelen 1

S
Materiaal
1730
2312
2379
2767
2842
56

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

SBH 80/200/203,5 446/56/2312 Bussenopnameplaat, tunnelsnede Product afbeelding

SBH 80/200/203,5 446/56/2312

Bussenopnameplaat, tunnelsnede

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Productie in opdracht

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.