• SBH – Stamping and forming die sets (tunnel cut)
  • F (Kraft in kN): 200
  • Length of the die set: 446

Articol 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
56

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

SBH 80/200/203,5 446/56/2312 placa prindere bucse, constructie tip tunel Cadru produs

SBH 80/200/203,5 446/56/2312

placa prindere bucse, constructie tip tunel

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Realizată la comandă

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.