• SBH – Stamping and forming die sets (tunnel cut)
  • F (Kraft in kN): 200
  • Length of the die set: 446

Artikel 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
56

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

SBH 80/200/203,5 446/56/2312 Bussningshållarplatta, tunnelskärning Enskild produktbild

SBH 80/200/203,5 446/56/2312

Bussningshållarplatta, tunnelskärning

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Tillverkning på beställning

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.