WZG 341112
HSS-E tap metrisch voor blind gat
Artikelen 8
| |
ADP
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Spoed
|
Z
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 341112/ 3
|
|
M 3
|
56
|
6
|
3.5
|
2.5
|
0.5
|
3
|
2.7
|
|
WZG 341112/ 4
|
|
M 4
|
63
|
7.5
|
4.5
|
3.3
|
0.7
|
3
|
3.4
|
|
WZG 341112/ 5
|
|
M 5
|
70
|
8.5
|
6
|
4.2
|
0.8
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341112/ 6
|
|
M 6
|
80
|
11
|
6
|
5
|
1
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341112/ 8
|
|
M 8
|
90
|
14
|
8
|
6.8
|
1.25
|
3
|
6.2
|
|
WZG 341112/10
|
|
M10
|
100
|
16
|
10
|
8.5
|
1.5
|
3
|
8
|
|
WZG 341112/12
|
|
M12
|
110
|
18.5
|
9
|
10.2
|
1.75
|
3
|
7
|
|
WZG 341112/16
|
|
M16
|
110
|
20
|
12
|
14
|
2
|
4
|
9
|
Toepassing
|
Perfect geschikt Staal en hooggelegeerd staal |
Perfect geschikt Roestvrij staal |
Niet geschikt Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer |
Geschikt Aluminium en andere non-ferrometalen |
Niet geschikt Speciale, super- en titaanlegeringen |
Niet geschikt Gehard staal en hardgegoten ijzer |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfect geschikt Staal en hooggelegeerd staal |
Perfect geschikt Roestvrij staal |
Niet geschikt Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer |
Geschikt Aluminium en andere non-ferrometalen |
Niet geschikt Speciale, super- en titaanlegeringen |
Niet geschikt Gehard staal en hardgegoten ijzer |
- Perfect geschikt
- Geschikt
-
Niet geschikt
Details
Productbeschrijving
- Voor metrische ISO schroefdraad
Materiaal
- HSS-E, met TiN-coating
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen