Artikelen 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341317/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341317/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341317/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341317/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341317/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341317/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341317/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Perfect geschikt

Roestvrij staal

K

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Perfect geschikt

Roestvrij staal

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische ISO schroefdraad

Materiaal

  • HSS-E-PM, met TiAlN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.