Articolo 8

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341112/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341112/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341112/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341112/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341112/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341112/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341112/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
WZG 341112/16
M16
110
20
12
14
2
4
9

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per filettatura metrica ISO

Materiale

  • Con rivestimento in HSS-E, TiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.