Artikelen 1

ADP
d1
Polen
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 65075/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
10

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 130 °C

Materiaal

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / geanodiseerd

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 65075/16/3 Eindschakelaar, horizontaal met stekkerbus, inductief

E 65075/16/3

Eindschakelaar, horizontaal met stekkerbus, inductief

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.