Comparatori a leva

14 Prodotto/i trovato/i
14 Prodotto/i trovato/i
MFH 10200 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
Comparatore analogico a leva, 0.01 mm
2 Articolo/i
MFH 10400 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto
Comparatore analogico a leva, 0.002 mm
1 Articolo/i
MFH 10202 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
Comparatore analogico a leva, 0.01 mm
4 Articolo/i
MFH 10202/Set Set: comparatori analogici a leva, 0.01 mm Set
Set: comparatori analogici a leva, 0.01 mm
1 Articolo/i
MFH 10402 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto
Comparatore analogico a leva, 0.002 mm
1 Articolo/i
MFH 10602 Comparatore analogico a leva, 0.001 mm Immagine singola del prodotto
Comparatore analogico a leva, 0.001 mm
1 Articolo/i
MFH 16202 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale Immagine singola del prodotto
Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale
1 Articolo/i
MFHZ 4020 Punta tastatrice in metallo duro per comparatore a leva  Immagine singola del prodotto
Punta tastatrice in metallo duro per comparatore a leva
7 Articolo/i
MFHZ 4040 Punta tastatrice in rubino per comparatore a leva  Immagine singola del prodotto
Punta tastatrice in rubino per comparatore a leva
4 Articolo/i
MFHZ 4015 Punta tastatrice in metallo duro, comparatore a leva Immagine singola del prodotto
Punta tastatrice in metallo duro, comparatore a leva
2 Articolo/i
MFHZ 4035 Punta tastatrice in rubino, comparatore a leva Immagine singola del prodotto
Punta tastatrice in rubino, comparatore a leva
2 Articolo/i
MFHZ 8020 Supporto di centraggio universale  Immagine singola del prodotto
Supporto di centraggio universale
1 Articolo/i
MFHZ 8030 Supporto universale Immagine singola del prodotto
Supporto universale
1 Articolo/i
MFHZ 8040 Gambo di attacco  Immagine singola del prodotto
Gambo di attacco
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 14 di 14 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.