Relojes comparadores con palpador

14 producto(s) encontrado(s)
14 producto(s) encontrado(s)
MFH 10200 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm
2 artículo(s)
MFH 10400 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm
1 artículo(s)
MFH 10202 Reloj comparador analógico con palpador, 0,01 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0,01 mm
4 artículo(s)
MFH 10202/Set Juego: Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm Juego
Juego: Reloj comparador analógico con palpador, 0.01 mm
1 artículo(s)
MFH 10402 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm
1 artículo(s)
MFH 10602 Reloj comparador analógico con palpador, 0.001 mm Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.001 mm
1 artículo(s)
MFH 16202 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical Imagen del producto
Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical
1 artículo(s)
MFHZ 4020 Palpador en metal duro, para reloj comparador Imagen del producto
Palpador en metal duro, para reloj comparador
7 artículo(s)
MFHZ 4040 Palpador con punta rubí para reloj comparador Imagen del producto
Palpador con punta rubí para reloj comparador
4 artículo(s)
MFHZ 4015 Palpador en metal duro, para reloj comparador con palpador Imagen del producto
Palpador en metal duro, para reloj comparador con palpador
2 artículo(s)
MFHZ 4035 Palpador con punta rubí para reloj comparador con palpador Imagen del producto
Palpador con punta rubí para reloj comparador con palpador
2 artículo(s)
MFHZ 8020 Soporte de centraje universal Imagen del producto
Soporte de centraje universal
1 artículo(s)
MFHZ 8030 Soporte universal Imagen del producto
Soporte universal
1 artículo(s)
MFHZ 8040 Vástago de sujeción  Imagen del producto
Vástago de sujeción
1 artículo(s)
Mostrando 14 de los 14 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.