Dispositivi di misura

Approfittate della nostra pluriennale esperienza nella lavorazione dell’acciaio. La nostra gamma comprende solo dispositivi di misura di altissima qualità, che noi stessi utilizziamo quotidianamente nella nostra produzione.

117 Prodotto/i trovato/i
117 Prodotto/i trovato/i
MSD 10000 Calibro digitale Immagine singola del prodotto
Calibro digitale
2 Articolo/i
MSD 20000 Calibro digitale IP67 Immagine singola del prodotto
MSD 20000
  • Promozione permanente
  • Calibro digitale IP67
    5 Articolo/i
    MSD 10002 Calibro digitale AOS Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale AOS
    3 Articolo/i
    MSD 12002 Calibro a corsoio digitale con uscita dati Immagine singola del prodotto
    Calibro a corsoio digitale con uscita dati
    4 Articolo/i
    MSD 22300 Calibro digitale da officina IP65  Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale da officina IP65
    2 Articolo/i
    MSD 20002 Calibro digitale IP67 Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale IP67
    4 Articolo/i
    MSA 12000 Calibro analogico Immagine singola del prodotto
    Calibro analogico
    1 Articolo/i
    MSA 10002 Calibro analogico Immagine singola del prodotto
    Calibro analogico
    1 Articolo/i
    MSA 50000 Calibro analogico da officina Immagine singola del prodotto
    Calibro analogico da officina
    1 Articolo/i
    MSA 64002 Calibro a corsoio con comparatore  Immagine singola del prodotto
    Calibro a corsoio con comparatore
    1 Articolo/i
    MTD 12002 Calibro digitale di profondità Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale di profondità
    2 Articolo/i
    MTD 22002 Calibro digitale di profondità IP67 Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale di profondità IP67
    1 Articolo/i
    MTD 22000 Calibro digitale di profondità IP67 Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale di profondità IP67
    3 Articolo/i
    MSZ 5015 Base per misure di profondità per calibri Immagine singola del prodotto
    Base per misure di profondità per calibri
    1 Articolo/i
    MSZ 5020 Base per misure di profondità per calibri Immagine singola del prodotto
    Base per misure di profondità per calibri
    1 Articolo/i
    MZB 1100 Pila a bottone Immagine singola del prodotto
    Pila a bottone
    2 Articolo/i
    MSET 1000 Set di dispositivi di misura, Plus Immagine singola del prodotto
    Set di dispositivi di misura, Plus
    3 Articolo/i
    MSET 1100 Set di dispositivi di misura, Basic Immagine singola del prodotto
    Set di dispositivi di misura, Basic
    3 Articolo/i
    MBD 10002 Micrometro digitale Immagine singola del prodotto
    Micrometro digitale
    1 Articolo/i
    MBD 50002 Micrometro digitale IP65 Immagine singola del prodotto
    Micrometro digitale IP65
    2 Articolo/i
    MBD 50022 Micrometro digitale quantumike IP65 Immagine singola del prodotto
    MBD 50022
  • Promozione permanente
  • Micrometro digitale quantumike IP65
    0 Articolo/i
    MBA 12002 Micrometro analogico  Immagine singola del prodotto
    Micrometro analogico
    2 Articolo/i
    MBA 12000 Micrometro analogico Immagine singola del prodotto
    Micrometro analogico
    4 Articolo/i
    MBA 12000/Set Set di micrometri esterni analogici Set
    Set di micrometri esterni analogici
    1 Articolo/i
    MIA 12232 Set di micrometri analogici per interni a 3 punti Immagine singola del prodotto
    Set di micrometri analogici per interni a 3 punti
    3 Articolo/i
    MIA 40422 Micrometro analogico con becchi per interni Immagine singola del prodotto
    Micrometro analogico con becchi per interni
    2 Articolo/i
    MTSD 12002 Micrometro digitale di profondità Immagine singola del prodotto
    Micrometro digitale di profondità
    1 Articolo/i
    MTSA 10002 Micrometro analogico di profondità  Immagine singola del prodotto
    Micrometro analogico di profondità
    1 Articolo/i
    MUA 10220 Comparatore piccolo Immagine singola del prodotto
    Comparatore piccolo
    1 Articolo/i
    MUA 10240 Mini comparatore Immagine singola del prodotto
    Mini comparatore
    1 Articolo/i
    MUD 12022 Comparatore digitale, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore digitale, 0.01 mm
    0 Articolo/i
    MUD 22022 Comparatore digitale 0.01 mm con funzione di calcolo Immagine singola del prodotto
    Comparatore digitale 0.01 mm con funzione di calcolo
    1 Articolo/i
    MUD 32000 Comparatore digitale, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore digitale, 0.01 mm
    1 Articolo/i
    MUA 10200 Comparatore analogico Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico
    1 Articolo/i
    MUA 12200 Comparatore analogico antiurto Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico antiurto
    1 Articolo/i
    MUA 10202 Comparatore analogico Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico
    1 Articolo/i
    MUA 12202 Comparatore analogico antiurto Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico antiurto
    1 Articolo/i
    MUA 12402 Comparatore analogico di precisione Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico di precisione
    1 Articolo/i
    MUA 62200 Comparatore analogico IP67 Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico IP67
    1 Articolo/i
    MUTA 10200 Comparatore analogico di profondità Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico di profondità
    1 Articolo/i
    MUZ 4080 Prolunga per comparatore Immagine singola del prodotto
    Prolunga per comparatore
    5 Articolo/i
    MUZ 5020 Base di misura di profondità per comparatore Immagine singola del prodotto
    Base di misura di profondità per comparatore
    3 Articolo/i
    MFH 10200 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.01 mm
    2 Articolo/i
    MFH 10400 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.002 mm
    1 Articolo/i
    MFH 10202 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.01 mm
    4 Articolo/i
    MFH 10202/Set Set: comparatori analogici a leva, 0.01 mm Set
    Set: comparatori analogici a leva, 0.01 mm
    1 Articolo/i
    MFH 10402 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.002 mm
    1 Articolo/i
    MFH 10602 Comparatore analogico a leva, 0.001 mm Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.001 mm
    1 Articolo/i
    MFH 16202 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale Immagine singola del prodotto
    Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale
    1 Articolo/i
    MFHZ 4020 Punta tastatrice in metallo duro per comparatore a leva  Immagine singola del prodotto
    Punta tastatrice in metallo duro per comparatore a leva
    7 Articolo/i
    Vengono visualizzati 50 di 117 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.