Cilindri idraulici

I nostri cilindri idraulici convincono grazie alla costruzione compatta e a una semplice integrazione nei concetti di stampi e utensili esistenti. Le guarnizioni FKM per temperature fino a 180 °C, nonché i dati CAD immediatamente disponibili, inclusi gli spazi di montaggio, supportano una progettazione efficiente e un funzionamento affidabile.

8 Prodotto/i trovato/i
8 Prodotto/i trovato/i
E 7000 Cilindro compatto con raccordo filettato
Cilindro compatto con raccordo filettato
34 Articolo/i
E 7001 Cilindro compatto con raccordo per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto con raccordo per guarnizioni O-ring
31 Articolo/i
E 7002 Cilindro compatto con raccordo frontale per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto con raccordo frontale per guarnizioni O-ring
18 Articolo/i
E 7020 Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo filettato
Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo filettato
30 Articolo/i
E 7021 Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo per guarnizioni O-ring
17 Articolo/i
E 7048 Cilindro ad incasso con flangia
Cilindro ad incasso con flangia
19 Articolo/i
E 7050 Cilindro ad incasso filettato con flangia
Cilindro ad incasso filettato con flangia
12 Articolo/i
E 7055 Cilindro autobloccante
Cilindro autobloccante
20 Articolo/i
Vengono visualizzati 8 di 8 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.