Υδραυλικός κύλινδρος

Οι υδραυλικοί κύλινδροι ξεχωρίζουν για τον συμπαγή σχεδιασμό τους και την εύκολη ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενα συστήματα εργαλείων. Οι τσιμούχες FKM για θερμοκρασίες έως 180 °C, καθώς και τα άμεσα διαθέσιμα δεδομένα CAD, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εγκατάστασης, υποστηρίζουν τον αποδοτικό σχεδιασμό και την αξιόπιστη λειτουργία.

8 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
8 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
E 7000 Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος
Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος
34 Είδος
E 7001 Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση O-ring
Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση O-ring
31 Είδος
E 7002 Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος στη μπροστινή πλευρά
Συμπαγής κύλινδρος με σύνδεση σπειρώματος στη μπροστινή πλευρά
18 Είδος
E 7020 Συμπαγής κύλινδρος για αισθητήρες μαγνητικού πεδίου με σύνδεση σπειρώματος
Συμπαγής κύλινδρος για αισθητήρες μαγνητικού πεδίου με σύνδεση σπειρώματος
30 Είδος
E 7021 Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille o-rengasliitännällä
Hydraulisylinteri magneettikenttäanturille o-rengasliitännällä
17 Είδος
E 7048 Kύλινδρος με φλάντζα και οπές για βίδες
Kύλινδρος με φλάντζα και οπές για βίδες
19 Είδος
E 7050 Βιδωτός κύλινδρος με φλάντζα
Βιδωτός κύλινδρος με φλάντζα
12 Είδος
E 7055 Κυλινδρική κλειδαριά
Κυλινδρική κλειδαριά
20 Είδος
Εμφανίζονται 8 από 8 .
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.