Cilindri hidraulici

Cilindrii hidraulici se remarcă prin designul compact și integrarea ușoară în conceptele de scule existente. Garniturile de etanșare FKM pentru temperaturi de până la 180 °C, precum și datele CAD disponibile imediat, inclusiv spațiul de montaj, contribuie la o proiectare eficientă și la o funcționare fiabilă.

8 Produse găsite
8 Produse găsite
E 7000 Cilindru bloc, cuplare prin filet
Cilindru bloc, cuplare prin filet
34 Articol
E 7001 Cilindru bloc, cuplare prin inel O
Cilindru bloc, cuplare prin inel O
31 Articol
E 7002 Cilindru bloc, cuplare frontală prin inel O
Cilindru bloc, cuplare frontală prin inel O
18 Articol
E 7020 Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin filet
Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin filet
30 Articol
E 7021 Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin inel O
Cilindru bloc pentru senzor de proximitate magnetic, cuplare prin inel O
17 Articol
E 7048 Cilindru de montat cu flanșă
Cilindru de montat cu flanșă
19 Articol
E 7050 Cilindru filetat cu flanșă
Cilindru filetat cu flanșă
12 Articol
E 7055 Cilindru de blocare
Cilindru de blocare
20 Articol
Sunt afișate 8 din 8 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.