Idraulica

Cilindri idraulici dotati di una vasta gamma di accessori per svariate applicazioni nella costruzione stampi.

36 Prodotto/i trovato/i
36 Prodotto/i trovato/i
E 7000 Cilindro compatto con raccordo filettato
Cilindro compatto con raccordo filettato
34 Articolo/i
E 7001 Cilindro compatto con raccordo per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto con raccordo per guarnizioni O-ring
31 Articolo/i
E 7002 Cilindro compatto con raccordo frontale per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto con raccordo frontale per guarnizioni O-ring
18 Articolo/i
E 7020 Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo filettato
Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo filettato
30 Articolo/i
E 7021 Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo per guarnizioni O-ring
17 Articolo/i
E 7048 Cilindro ad incasso con flangia
Cilindro ad incasso con flangia
19 Articolo/i
E 7050 Cilindro ad incasso filettato con flangia
Cilindro ad incasso filettato con flangia
12 Articolo/i
E 7055 Cilindro autobloccante
Cilindro autobloccante
20 Articolo/i
E 7088 Adattatore per cilindro di bloccaggio
Adattatore per cilindro di bloccaggio
4 Articolo/i
E 7084 Accoppiamento per cilindro idraulico
Accoppiamento per cilindro idraulico
7 Articolo/i
E 70841 Perno di accoppiamento per cilindro idraulico
Perno di accoppiamento per cilindro idraulico
7 Articolo/i
E 70842 Adattatore per perno di accoppiamento
Adattatore per perno di accoppiamento
7 Articolo/i
E 7042 Set di guarnizioni per cilindro compatto
Set di guarnizioni per cilindro compatto
6 Articolo/i
E 7043 Guarnizione O-ring per attacco guarnizione
Guarnizione O-ring per attacco guarnizione
6 Articolo/i
E 7053 Set di guarnizioni per cilindro di montaggio
Set di guarnizioni per cilindro di montaggio
6 Articolo/i
E 7054 Set di guarnizioni per cilindro filettato
Set di guarnizioni per cilindro filettato
5 Articolo/i
E 70554 Set di guarnizioni per cilindro di bloccaggio
Set di guarnizioni per cilindro di bloccaggio
5 Articolo/i
E 7060 Set di utensili di montaggio per cilindro idraulico
Set di utensili di montaggio per cilindro idraulico
7 Articolo/i
E 6562 Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione
Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione
1 Articolo/i
E 65620 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo
Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo
1 Articolo/i
E 6563 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130 °C
Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130 °C
1 Articolo/i
E 6574 Distributore logico per sensori, semplice E/O
Distributore logico per sensori, semplice E/O
3 Articolo/i
E 65740 Distributore logico per sensori, semplice E/O
Distributore logico per sensori, semplice E/O
1 Articolo/i
E 6576 Distributore logico per sensori, doppio E
Distributore logico per sensori, doppio E
2 Articolo/i
E 6615 Cavo di connessione, connettore femmina – M8, a 3 poli
Cavo di connessione, connettore femmina – M8, a 3 poli
6 Articolo/i
E 6586 Strumento di controllo sensore di prossimità
Strumento di controllo sensore di prossimità
1 Articolo/i
E 7100 Raccordo niples dritto
Estensione della gamma Raccordo niples dritto
8 Articolo/i
E 7103 Hydraulic adapter, with sealing ring on both sides
Hydraulic adapter, with sealing ring on both sides
5 Articolo/i
E 7110 Raccordo a gomito regolabile a 90° con guarnizione conica
Raccordo a gomito regolabile a 90° con guarnizione conica
2 Articolo/i
E 7112 Raccordo a T regolabile con guarnizione conica
Raccordo a T regolabile con guarnizione conica
2 Articolo/i
E 7120 Raccordo ruotabile a 90° con guarnizione conica
Raccordo ruotabile a 90° con guarnizione conica
7 Articolo/i
E 71009 Raccordo niples dritto in acciaio inossidabile
Estensione della gamma Raccordo niples dritto in acciaio inossidabile
8 Articolo/i
E 71109 Raccordo a gomito regolabile a 90° in acciaio inossidabile
Raccordo a gomito regolabile a 90° in acciaio inossidabile
4 Articolo/i
E 7140 Tappo filettato in acciaio con collare e anello di tenuta
Tappo filettato in acciaio con collare e anello di tenuta
11 Articolo/i
E 72020 Innesto idraulico, ISO 16028
Innesto idraulico, ISO 16028
4 Articolo/i
E 72030 Raccordo idraulico, ISO 16028
Raccordo idraulico, ISO 16028
4 Articolo/i
Vengono visualizzati 36 di 36 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.