Componentes hidráulicos

Cilindros hidráulicos con una amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones de fabricación de moldes.

36 producto(s) encontrado(s)
36 producto(s) encontrado(s)
E 7000 Cilindro compacto con conexión roscada
Cilindro compacto con conexión roscada
34 artículo(s)
E 7001 Cilindro compacto con juntas tóricas
Cilindro compacto con juntas tóricas
31 artículo(s)
E 7002 Cilindro compacto con conexión roscada frontal
Cilindro compacto con conexión roscada frontal
15 artículo(s)
E 7020 Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
30 artículo(s)
E 7021 Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
17 artículo(s)
E 7048 Cilindro de montaje con brida
Cilindro de montaje con brida
19 artículo(s)
E 7050 Cilindro roscado, con brida
Cilindro roscado, con brida
12 artículo(s)
E 7055 Cilindro con enclavamiento
Cilindro con enclavamiento
20 artículo(s)
E 7088 Adaptador para cilindro con enclavamiento
Adaptador para cilindro con enclavamiento
4 artículo(s)
E 7084 Acoplamiento para cilindro hidráulico
Acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70841 Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70842 Alojamiento para perno de acoplamiento
Alojamiento para perno de acoplamiento
7 artículo(s)
E 7042 Juego de juntas para cilindro compacto
Juego de juntas para cilindro compacto
6 artículo(s)
E 7043 Juntas tóricas para cilindro
Juntas tóricas para cilindro
6 artículo(s)
E 7053 Juego de juntas para cilindro de montaje
Juego de juntas para cilindro de montaje
6 artículo(s)
E 7054 Juego de juntas para cilindro roscado
Juego de juntas para cilindro roscado
5 artículo(s)
E 70554 Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
5 artículo(s)
E 7060 Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
7 artículo(s)
E 6562 Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
1 artículo(s)
E 65620 Sensor magnético para ranura en T, con cable
Sensor magnético para ranura en T, con cable
1 artículo(s)
E 6563 Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
1 artículo(s)
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
3 artículo(s)
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
1 artículo(s)
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
Distribuidor de señales doble Y
2 artículo(s)
E 6615 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
6 artículo(s)
E 6586 Equipo de comprobación de sensores de proximidad
Equipo de comprobación de sensores de proximidad
1 artículo(s)
E 7100 Racor roscado, recto
Línea ampliada Racor roscado, recto
8 artículo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
5 artículo(s)
E 7110 Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7112 Racor en T, ajustable, con cono de junta
Racor en T, ajustable, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7120 Racor orientable 90°, con cono de junta
Racor orientable 90°, con cono de junta
7 artículo(s)
E 71009 Racor roscado recto de acero inoxidable
Línea ampliada Racor roscado recto de acero inoxidable
8 artículo(s)
E 71109 Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
4 artículo(s)
E 7140 Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
11 artículo(s)
E 72020 Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
4 artículo(s)
E 72030 Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
4 artículo(s)
Mostrando 36 de 36

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.