Composants hydrauliques

Vérins hydrauliques avec accessoires variés pour les applications les plus diverses dans la construction de moules.

36 produit(s) trouvé(s)
36 produit(s) trouvé(s)
E 7000 Vérin-bloc avec raccord fileté
Vérin-bloc avec raccord fileté
34 article(s)
E 7001 Vérin-bloc avec raccord de joint torique
Vérin-bloc avec raccord de joint torique
31 article(s)
E 7002 Vérin-bloc avec raccord de joint torique sur le coté avant
Vérin-bloc avec raccord de joint torique sur le coté avant
15 article(s)
E 7020 Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord fileté
Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord fileté
30 article(s)
E 7021 Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord de joint torique
Vérin-bloc pour interrogation par capteur, avec raccord de joint torique
17 article(s)
E 7048 Vérin à implanter avec flasque
Vérin à implanter avec flasque
19 article(s)
E 7050 Vérin à visser avec collerette
Vérin à visser avec collerette
12 article(s)
E 7055 Cylindre de verrouillage
Cylindre de verrouillage
20 article(s)
E 7088 Adaptateur pour cylindre de verrouillage
Adaptateur pour cylindre de verrouillage
4 article(s)
E 7084 Accouplement pour vérin hydraulique
Accouplement pour vérin hydraulique
7 article(s)
E 70841 Tenon d’accouplement pour vérin hydraulique
Tenon d’accouplement pour vérin hydraulique
7 article(s)
E 70842 Pièce d’accrochage pour tenon d’accouplement
Pièce d’accrochage pour tenon d’accouplement
7 article(s)
E 7042 Jeu de joints pour vérin-bloc
Jeu de joints pour vérin-bloc
6 article(s)
E 7043 Joints toriques pour raccords par joints
Joints toriques pour raccords par joints
6 article(s)
E 7053 Jeu de joints pour vérin à implanter
Jeu de joints pour vérin à implanter
6 article(s)
E 7054 Jeu de joints pour vérin à visser
Jeu de joints pour vérin à visser
5 article(s)
E 70554 Jeu de joints pour cylindre de verrouillage
Jeu de joints pour cylindre de verrouillage
5 article(s)
E 7060 Kit d’outils de montage pour vérins hydrauliques
Kit d’outils de montage pour vérins hydrauliques
7 article(s)
E 6562 Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble de raccordement
Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble de raccordement
1 article(s)
E 65620 Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble
Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble
1 article(s)
E 6563 Capteur de champ magnétique pour rainure en T jusqu'à 130 °C
Capteur de champ magnétique pour rainure en T jusqu'à 130 °C
1 article(s)
E 6574 Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
3 article(s)
E 65740 Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
Distributeur de logique pour capteurs, simple ET/OU
1 article(s)
E 6576 Distributeur de logique pour capteurs, double ET
Distributeur de logique pour capteurs, double ET
2 article(s)
E 6615 Câble de raccordement M8 à 3 pôles
Câble de raccordement M8 à 3 pôles
6 article(s)
E 6586 Appareil de contrôle pour interrupteur de proximité
Appareil de contrôle pour interrupteur de proximité
1 article(s)
E 7100 Raccord à visser droit, avec cône d’étanchéité EO 24°
Extension Raccord à visser droit, avec cône d’étanchéité EO 24°
8 article(s)
E 7103 Adaptateur hydraulique, avec bagues d’étanchéité des deux côtés
Adaptateur hydraulique, avec bagues d’étanchéité des deux côtés
5 article(s)
E 7110 Raccord coudé 90°, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord coudé 90°, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
2 article(s)
E 7112 Raccord en T, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord en T, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
2 article(s)
E 7120 Raccord pivotant 90° avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord pivotant 90° avec cône d’étanchéité EO 24°
7 article(s)
E 71009 Raccord à visser droit, en acier inoxydable
Extension Raccord à visser droit, en acier inoxydable
8 article(s)
E 71109 Raccord coudé 90°, réglable, en acier inoxydable
Raccord coudé 90°, réglable, en acier inoxydable
4 article(s)
E 7140 Bouchon fileté, avec collerette et bague d’étanchéité, en acier
Bouchon fileté, avec collerette et bague d’étanchéité, en acier
11 article(s)
E 72020 Raccord mâle hydraulique, ISO 16028
Raccord mâle hydraulique, ISO 16028
4 article(s)
E 72030 Coupleur hydraulique, ISO 16028
Coupleur hydraulique, ISO 16028
4 article(s)
36 de 36 sont affichés.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.