Artykuły 3

ADP
d
l
b1
d1
h1
l1
t1
l2
b3
h3
l3
m
m1
Skok
E 1818/14x300
14
300
64
12
26
20
7
20
50
26
24
M 6
M 8
6–240
E 1818/18x375
18
375
84
15
38
27
9
27
56
30
27
M 8
M10
8–300
E 1818/24x450
24
450
100
18
50
34
12
34
80
40
30
M10
M12
10–360

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 150°C

Zalety

  • Wysoka wytrzymałość pomimo kompaktowej konstrukcji
  • Bardzo prosta obróbka w jednym zamocowaniu
  • Niezawodne blokowanie płyty pływającej
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.