Vare 3

ADP
d
l
b1
d1
h1
l1
t1
l2
b3
h3
l3
m
m1
Slag
E 1818/14x300
14
300
64
12
26
20
7
20
50
26
24
M 6
M 8
6–240
E 1818/18x375
18
375
84
15
38
27
9
27
56
30
27
M 8
M10
8–300
E 1818/24x450
24
450
100
18
50
34
12
34
80
40
30
M10
M12
10–360

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 150 °C

Fordele

  • Høje belastninger trods kompakt design
  • Enkel bearbejdning i én opspænding
  • Sikker aflåsning af den flydende plade
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.