商品 4

ADP
l
b
h
r
E 24662/16/10
16
10
5
3
E 24662/20/10
20
10
5
3
E 24662/20/15
20
15
5
4
E 24662/25/20
25
20
5
4

详情

产品描述

  • 最高温度:180 °C

材料

  • 1.4112 ≈52 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。