Articolo 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 226486/0,5
0.5
3
0.01
38
1.25
4
WZF 226486/ 1
1
3
0.02
38
2.5
4
WZF 226486/ 1,5
1.5
3
0.03
45
3.75
4
WZF 226486/ 2
2
3
0.04
50
5
6
WZF 226486/ 2,5
2.5
3
0.05
50
6.25
6
WZF 226486/ 3
3
3
0.06
50
7.5
6

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa elicoedale con elica a geometria variabile e tagliente centrale
  • Geometria frontale ottimizzata per le lavorazioni a immersione
  • Lubrorefrigerazione interna

Materiale

  • VHM, rivestimento TiAlSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.