Artikkelit 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 226486/0,5
0.5
3
0.01
38
1.25
4
WZF 226486/ 1
1
3
0.02
38
2.5
4
WZF 226486/ 1,5
1.5
3
0.03
45
3.75
4
WZF 226486/ 2
2
3
0.04
50
5
6
WZF 226486/ 2,5
2.5
3
0.05
50
6.25
6
WZF 226486/ 3
3
3
0.06
50
7.5
6

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla
  • Optimoitu otsageometria takaa nopean immersion
  • Akselijäähdytyksellä

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.