Artículos 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 226486/0,5
0.5
3
0.01
38
1.25
4
WZF 226486/ 1
1
3
0.02
38
2.5
4
WZF 226486/ 1,5
1.5
3
0.03
45
3.75
4
WZF 226486/ 2
2
3
0.04
50
5
6
WZF 226486/ 2,5
2.5
3
0.05
50
6.25
6
WZF 226486/ 3
3
3
0.06
50
7.5
6

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento con paso espiral desigual y corte al centro
  • Con geometría frontal optimizada para una inmersión rápida
  • Con refrigeración en el vástago

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.