Articolo 12

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 11592/ 3/10
3
0.4
4
57
3
2.6
10
6
WZF 11592/ 3/20
3
0.4
4
57
3
2.6
20
6
WZF 11592/ 4/15
4
0.6
4
57
3
3.6
15
6
WZF 11592/ 4/25
4
0.6
4
57
3
3.6
25
6
WZF 11592/ 6/25
6
0.7
4
57
5
5.6
25
6
WZF 11592/ 6/35
6
0.7
4
78
5
5.6
35
6
WZF 11592/ 8/25
8
0.8
4
63
6
7.3
25
8
WZF 11592/ 8/40
8
0.8
4
80
6
7.3
40
8
WZF 11592/10/30
10
1
4
78
7
9
30
10
WZF 11592/10/50
10
1
4
105
7
9
50
10
WZF 11592/12/35
12
1.2
4
83
8
11
35
12
WZF 11592/12/60
12
1.2
4
105
8
11
60
12

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad avanzamento rapido ad alta prestazione

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.